DIN 1804 Tuercas cilíndricas ranuradas Acero

Foto

Descripción del producto

Información

En las tuercas cilíndricas ranuradas DIN 1804, la superficie rectificada d3 sobresale ligeramente y deberá utilizarse como una superficie de acoplamiento.

Los tamaños M45x1.5 a M60x1.5 tienen 6 ranuras.

Especificación

Tipo W
Acero
  • Resistencia a la tensión clase 5.8 (500 N/mm2)
  • no endurecido
  • ennegrecido

Tipo H
Acero
  • Resistencia a la tensión clase 5.8 (500 N/mm2)
  • endurecido HRC 60 ± 2
    (rosca no endurecida)
  • Superficie de acoplamiento rectificada o torneada finamente

Cumple con RoHS

Accesorio

Llave en C DIN 1810
(Consulte el número de código en la tabla)

Bajo pedido

Tamaños adicionales hasta M 200 x 3

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 1804 Tuercas cilíndricas ranuradas de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

WAcero, no endurecido
HAcero, endurecido
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 d3bLlave en
C
M 8 x 1.79.63.16.20A54593
M 10 x 1.98.79.20.24A54601
M 12 x 1.51.10.91.20.24A54601
M 14 x 1.51.18.98.20.28A54619
M 16 x 1.51.261.06.20.28A54619
M 18 x 1.51.341.10.24.31A54627
M 20 x 1.51.421.18.24.31A54627
M 22 x 1.51.571.34.24.35A54635
M 24 x 1.51.651.42.24.35A54635
M 26 x 1.51.771.50.28.39A54643
M 28 x 1.51.971.69.28.39A54643
M 30 x 1.51.971.69.28.39A54643
M 32 x 1.52.051.77.28.43A54650
M 35 x 1.52.171.89.28.43A54650
M 38 x 1.52.281.97.31.43A54668
M 40 x 1.52.442.13.31.47A54668
M 42 x 1.52.442.13.31.47A54668
M 45 x 1.52.682.36.31.47A54676
M 48 x 1.52.952.64.31.51A54676
M 50 x 1.52.952.64.31.51A54676
M 52 x 1.53.152.76.39.51A54684
M 55 x 1.53.152.76.39.51A54684
M 58 x 1.53.543.15.39.51A54684
M 60 x 1.53.543.15.39.51A54684

Armar y cotizar.

Rosca d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$11.39
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$11.39
100249$10.44
250499$9.50
≥ 500$8.55
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.