Las tuercas cilíndricas ranuradas GN 1804.1 son de cierre automático debido al inserto de poliamida. Por lo tanto, también pueden utilizarse como una tuerca de seguridad y pueden utilizarse más de una vez.
En su mayoría, las series roscadas corresponden a las tuercas cilíndricas ranuradas para cojinetes de rodillo DIN 981. Las dimensiones disponibles adicionalmente abarcan los tamaños de rosca comunes usados en la construcción de maquinaria y accesorios.
Los tamaños M55x2 y más grandes tienen 6 ranuras.
Especificación
Tuerca
Acero
Clase de calidad 5
Zincado, acabado pasivado azul
Inserto de poliamida (PA)
Resistente a temperaturas de hasta
194 °F (90 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.