GN 1804.2 Contratuercas ranuradas Acero, con tornillo bloqueador de roscas

Foto

Descripción del producto

Información

Las contratuercas ranuradas GN 1804.2 con bloqueador de roscas pueden sujetarse para que no giren, destornillando el eje roscado mediante un tornillo prisionero d4. Los flancos de rosca de la tuerca garantizan una sujeción sin daño y pueden utilizarse tan seguido como sea necesario.

La superficie plana de inclinación d3 está prevista como una superficie de contacto axial.

Especificación

Tuerca
AceroST
  • Resistencia a la tracción clase 5.8 (500 N/mm2)
  • Acabado ennegrecido

Tornillo prisionero
Acero, acabado ennegrecido

Cumple con RoHS

Accesorio

Llave en C DIN 1810
(Consulte el número de código en la tabla)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 1804.2 Contratuercas ranuradas de acero, con tornillo bloqueador de roscas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
d2d3d4bhLlave en
C
M 12 x 1.51.10.91M 4.20.24A54601
M 14 x 1.51.18.98M 4.20.28A54619
M 16 x 1.51.261.06M 5.20.28A54619
M 18 x 1.51.341.10M 5.24.31A54627
M 20 x 1.51.421.18M 5.24.31A54627
M 22 x 1.51.571.34M 5.24.35A54635
M 24 x 1.51.651.42M 5.24.35A54635
M 30 x 1.51.971.69M 5.28.39A54643
M 35 x 1.52.171.89M 6.28.43A54650
M 40 x 1.52.442.13M 8.31.47A54668

Armar y cotizar.

Rosca d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$27.73
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$27.73
100249$25.42
250499$23.11
≥ 500$20.80
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.