C Bisagras Plástico, agujero pasante, roscado, o con espárrago roscado

Foto

C Bisagras de plástico, agujero pasante, roscado, o con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

Un sustituto económico, pero muy durable, de bisagras metálicas.
Las bisagras están disponibles en versiones con orificio pasante para tornillo avellanado, inserto roscado o espárrago roscado.

Especificación

Cuerpo de la bisagra
Plástico reforzado, acabado mate negro

Pasador de bisagra
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Espárrago roscado
Acero, zincado, moldeado

Inserto roscado
Latón, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
C Bisagras de plástico, agujero pasante, roscado, o con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

A2x2 orificios ciegos roscados
C2x2 orificios para tornillos avellanados
D2x2 espárragos roscados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1l2d1
Tapped insert
Threaded stud

Type A, D
d2
Thru hole

Type C
d3h1h2h3l3l4m1 m2 t
1.571.57--B 4.2.16.65.39.45-.551.001.00-
1.891.89M 5M 6B 5.5.20.81.49.57.59.671.221.18.43
2.562.56M 6-B 6.5.24.98.55.67.79.941.571.57.43
3.863.85M 10-B 10.5.311.46.83.98.791.382.482.36.43

Armar y cotizar.

l1
l2
d1
d2
Type



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.99
In stock: 188
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.99
100249$2.74
250499$2.49
≥ 500$2.24
Peso: 0.041 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».