EN 115.3 Pestillos para puerta Plástico

Foto

EN 115.3 Pestillos para puerta de plástico Tipo: UB - Funcionamiento con empuñadura abatible
Diseño original ELESA
código: CMT.AE-VO
CMT.AE-VO
Tipo: UB - Funcionamiento con empuñadura abatible
EN 115.3 Pestillos para puerta de plástico Tipo: UB - Funcionamiento con empuñadura abatible EN 115.3 Pestillos para puerta de plástico Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK6,5) EN 115.3 Pestillos para puerta de plástico Tipo: VDE - Funcionamiento con doble paleta (VDE5)

Descripción del producto

Información

Los pestillos para puerta EN 115.3 están hechos de material plástico tipo UL 94 V-0, que es autoextinguible.

La certificación UL 94 «V-0» (Underwriters Laboratories) indica que en una muestra de prueba de plástico con forma y dimensiones específicas, en la posición vertical, la flama se extingue en 10 segundos, sin generar gotas incandescentes.

Todos los pestillos se suministran sin armar.

Resistente a temperaturas de hasta 265 °F (130 °C).

Para perforaciones de chapa metálica para cerrojos/pestillos de la puerta, consulte EN 123.


Especificación

Mecanismo de cierre de la puerta
  • Tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio
  • Negro mate
  • Autoextinguible

Anillo de empaque
Caucho SBR

Arandela interna dentada
Acero zincado

Tornillo autorroscante
Acero inoxidable AISI 304

Clase de protección IP 65


Cumple con RoHS

Accesorio

Llaves GN 119.2

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 115.3 Pestillos para puerta de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKFuncionamiento con eje triangular (DK6,5)
VDEFuncionamiento con doble paleta (VDE5)
UBFuncionamiento con empuñadura abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Distancia del pestillo ALongitud de la instalación
.711.14
.791.14
.941.34
1.261.61

Armar y cotizar.

Tipo



Distancia de pestillo A

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$10.40
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$10.40
100249$9.53
250499$8.67
≥ 500$7.80
Peso: 0.705 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».