EN 118 Mecanismos de bloqueo para puertas Acero, con perilla de estrella de plástico

Foto

EN 118 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero, con perilla de estrella de plástico
Diseño original ELESA
código: VCK.

Descripción del producto

Información

Mecanismos de bloqueo para puertas EN 118 de diseño original Elesa®.

Los mecanismos de bloqueo EN 118 tienen un intervalo de estiramiento de 2 mm. Están disponibles en dos tipos, donde el bloqueo se consigue girando el cerrojo de la puerta hacia la izquierda (sentido anti-horario) o se consigue girando el cerrojo de la puerta hacia la derecha (sentido horario).


Especificación

Perilla de estrella EN 5337
Plástico Duroplast (PF)
  • negro, acabado brillante
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)

Husillo
Acero zincado, pasivado azul

Pestillo de leva
Acero sinterizado
  • Orificio preperforado para sujetar

Pasador de sujeción (para el pestillo de leva)
Acero, ennegrecido
  • 3 x 20 mm DIN 1481

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 118 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero, con perilla de estrella de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Rdirección de apriete, giro a la derecha
Ldirección de apriete, giro a la izquierda
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1Longitud ld2d3d4h1h2
1.97.941.81-.55.471.77.471.30
2.361.812.132.52.55.471.77.471.46
2.762.132.52-.55.471.77.471.73

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$17.98
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$17.98
100249$16.48
250499$14.98
≥ 500$13.48
Peso: 0.308 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».