EN 118.1 Casquillos guía Latón, accesorio para mecanismos de bloqueo para puertas EN 118

Foto

EN 118.1 Casquillos guía de latón, accesorio para mecanismos de bloqueo para puertas EN 118.
Diseño original ELESA
código: GRUPPO GHIERA VCK.

Descripción del producto

Información

Para un espesor de la puerta de 5 mm, se recomienda usar un casquillo guía EN 118.1.

Este componente comprende un casquillo y una tuerca hexagonal de latón zincado, así como una arandela dentada.

Los casquillos guía EN 118.1 no son adecuados para husillos de longitud l = 24 mm.

Especificación

Latón
zincado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 118.1 Casquillos guía de latón, accesorio para mecanismos de bloqueo para puertas EN 118. boceto

Opciones del artículo / Tabla

Armar y cotizar.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.84
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.84
100249$6.27
250499$5.70
≥ 500$5.13
Peso: 0.061 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.