EN 122.1 Bisagras con 4 posiciones de indexado Plástico tecnopolímero

Foto

EN 122.1 Bisagras de plástico tecnopolímero con 4 posiciones de indexado
Diseño original ELESA
código: CFP.

Descripción del producto

Información

Las bisagras EN 122.2 sin posiciones de indexado tienen las mismas dimensiones que las bisagras EN 122.1.

Las cubiertas no sólo evitan el ingreso de suciedad en el área de los tornillos, sino que también le dan una apariencia atractiva a las bisagras.

Especificación

Bisagra
Plástico(Poliacetal POM)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • acabado mate negro
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Pasador de bisagra
Tecnopolímero con base de acetal (POM) <->negro

Tapa a presión
Tecnopolímero con base de poliéster (PBT)
  • acabado mate negro


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en varias medidas métricas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 122.1 Bisagras de plástico tecnopolímero con 4 posiciones de indexado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SH2x2 orificios para tornillos avellanados
CH2x2 agujeros para tornillos de cabeza hueca DIN 912-M4
EH2x2 orificios para tornillos hexagonales
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2l3d1
Bore
d2h1h2h3m1m2t1t2
1.771.97.85.18.31.55.31.28.981.26.18.18

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$6.68
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$6.68
100249$6.13
≥ 250$5.01
Peso: 0.034 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.