EN 151 Bisagras Plástico

Foto

EN 151 Bisagras, plástico
Diseño original ELESA
código: CFA./CFA/F

Descripción del producto

Información

EN 151 hinges are available in nine different mounting options.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 176 ˚F (80 °C)

Pasador
Acero inoxidable
AISI 303

Casquillos roscados
Latón
niquelado

Espárragos roscados
Latón
niquelado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Plástico (poliamida) en gris

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 151 Bisagras, plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2x2 orificios ciegos roscados
B2x2 agujeros para tornillos de cabeza hueca
C2x2 orificios para tornillos avellanados
D2x2 espárragos roscados
E2 espárragos roscados / 2 orificios para tornillo de cabeza hueca
F2 espárragos roscados / 2 agujeros para tornillos avellanados
G2 orificios ciegos roscados / 2 espárragos roscados
H2 orificios ciegos roscados / 2 orificios para tornillos de cabeza hueca
I2 orificios ciegos roscados / 2 agujeros para tornillos avellanados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1l2d1
Rosca
d2
Bore
d3h1h2h3l3l4m1 m2 t1t2
1.54*1.57M 4.17.12.55.35.37-.55.98.99.26.18
1.891.93M 5.22.16.75.43.51.55.671.221.20.28.22
2.522.56M 6.26.20.91.53.59.71.941.571.57.39.26
3.863.86M 10.41.311.38.81.91.791.382.482.36.59.41
*El tamaño 39 sólo está disponible en los tipos A, B y C

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Tipo









Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.70
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$7.70
100249$7.06
≥ 250$5.77
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».