EN 151.2 Bisagras bloqueables Plástico, con orificios para tornillo avellanado

Foto

EN 151.2 Bisagras bloqueables de plástico, con orificios para tornillo avellanado
Diseño original ELESA
código: CFA-ERS

Descripción del producto

Información

Al utilizar las bisagras EN 151.2, es posible bloquear puertas, solapas, etc. en cualquier posición de bloqueo.

Cuando no está habilitada, la manija de sujeción no está conectada al pasador de bisagra y está en una posición de «rodaje libre».

Cuando el operador empuja el botón de la palanca hacia abajo, se engrana a sí misma en dos muescas y la bisagra puede apretarse o aflojarse.Cuando el operador empuja el botón de la palanca hacia abajo, se engrana a sí misma en dos muescas y la bisagra puede apretarse o aflojarse. Esto evita que la bisagra se mueva accidentalmente. También garantiza que la palanca nunca interferirá con el movimiento de la bisagra.

Especificación

Bisagra
  • Plástico (Poliamida PA)
  • acabado mate negro
  • resistente a temperaturas de hasta 176 ˚F (80 ˚C)

Pasador de bisagra
Acero, ennegrecido

Palanca de seguridad ajustable EN 604.2
  • Plástico (poliamida PA)
  • negro


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 151.2 Bisagras bloqueables de plástico, con orificios para tornillo avellanado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

C2x2 orificios para tornillos avellanados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2d1d2h1h2h3h4h5l3l4m1 m2 
1.891.93.22.16.75.43.511.421.021.73.671.221.20
2.522.56.26.20.91.53.591.421.181.73.941.571.57
3.863.86.41.311.38.81.911.891.812.481.382.482.36

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$16.56
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$16.56
100249$15.18
250499$13.80
≥ 500$12.42
Peso: 0.098 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».