EN 154 Bisagras Plástico

Foto

EN 154 Bisagras, plástico
Diseño original ELESA
código: CFD.

Descripción del producto

Información

Bisagras EN 154 de diseño original Elesa®.

Las bisagras EN 154 tienen alas de longitud desigual.

Son adecuadas para aplicaciones donde se deben atornillar puertas con paredes gruesas o perfiles de puertas en alojamientos con paredes delgadas.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Pasador
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Insertos roscados
Latón, niquelado

Espárragos roscados
Acero, niquelado



Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 154 Bisagras, plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2x2 orificios ciegos roscados
B2 orificios ciegos roscados / 2 espárragos roscados
C2 orificios ciegos roscados / 2 orificios para tornillos de cabeza hueca
D2x2 espárragos roscados
E2 espárragos roscados / 2 orificios ciegos roscados
F2 espárragos roscados / 2 orificios para tornillos de cabeza hueca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1l2d1d2d3h1h2l3l4l5l6l7l8m1
m2

t1t2
1.021.18M 3.13.10.49.37.89.28.59.31.47.16.59.59.16.16
1.341.57M 4.17.16.67.491.14.37.79.35.71.24.79.79.22.22
1.611.89M 5.22.20.79.591.38.43.94.47.67.31.91.94.26.26
2.202.60M 6.26.241.08.831.91.591.30.63.63.391.261.30.35.39

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Tipo






Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.18
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$11.18
100249$10.25
≥ 250$8.39
Peso: 0.017 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».