EN 155 Bisagras Plástico, diversos tipos de montaje

Foto

EN 155 Bisagras de plástico, diversos tipos de montaje
Diseño original ELESA
código: CFE.

Descripción del producto

Información

Las bisagras EN 155 están disponibles en seis diferentes opciones de montaje.

Especificación

Bisagra
Plástico (Poliamida PA)
  • negro, acabado mate
  • resistente a temperaturas de hasta 175 °F (80 °C)

Pasador de bisagra
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Insertos roscados
Latón, niquelado

Espárragos roscados
Latón, niquelado



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 155 Bisagras de plástico, diversos tipos de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

A2x2 orificios ciegos roscados
B2x2 agujeros para tornillos de cabeza hueca
C2x2 espárragos roscados
D2 orificios ciegos roscados / 2 espárragos roscados
E2 orificios ciegos roscados / 2 orificios para tornillos de cabeza hueca
F2 espárragos roscados / 2 orificios para tornillos de cabeza hueca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1

Dimensión
nominal


Dimensión
real
l2

Dimensión
nominal


Dimensión
real
d1
Rosca
d2
Bore
d3h1h2l3l4l5m1 m2 r
Radius
t
1.771.791.181.20M 3.13.10.49.37.59.47.161.18.59.20.16
2.282.321.571.59M 4.17.16.65.49.79.71.241.61.79.24.22
2.762.761.891.89M 5.22.20.79.59.94.67.311.85.94.28.26
3.823.822.602.60M 6.26.241.06.831.30.63.392.501.30.31.35

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Tipo






Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$10.26
In stock: 14
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$10.26
100249$9.41
≥ 250$7.70
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».