EN 158 Bisagras Plástico tecnopolímero, con tres opciones de montaje

Foto

EN 158 Bisagras de plástico tecnopolímero, con tres opciones de montaje
Diseño original ELESA
código: CFJ.

Descripción del producto

Información

Las bisagras EN 158 tienen una característica especial en cuanto a que no pueden desmantelarse desde el exterior. El montaje sólo es posible desde el interior. El pasador no es accesible ya que está totalmente integrado en el material plástico.

Esta configuración cumple con las normas de prevención y seguridad más recientes.

Especificación

Bisagra
Plástico (Poliamida PA)
  • negro, acabado mate
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Pasador
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Insertos roscados
Latón, niquelado

Espárragos roscados
Latón, niquelado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en varias medidas métricas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 158 Bisagras de plástico tecnopolímero, con tres opciones de montaje   boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

A2x2 orificios ciegos roscados
C2x2 espárragos roscados
B2x2 orificios para tornillos hexagonales
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1l2d1
Thread
d2h1h2l3l4m1 m2 A/Ft1t2
2.761.97M 6.24.77.39.67.931.811.18.39.31.24

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$15.19
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$15.19
100249$13.92
≥ 250$11.39
Peso: 0.145 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».