EN 159 Bisagras Plástico, para uso con sistemas de perfil

Foto

EN 159 Bisagras de plástico, para uso con sistemas de perfil
Diseño original ELESA
código: CFG.

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las bisagras EN 159 son adecuadas para la instalación simple en extrusiones con perfil de aluminio de la ranura en T disponibles comercialmente. Soportan el peso de una puerta utilizando los elementos de posicionamiento rectangular proporcionados. Estos simplemente se meten a presión en los huecos en las alas de la bisagra. Entran en ranuras con un ancho de 8 mm a 10 mm.

El plástico es resistente a temperaturas de hasta 265 ˚F (130 ˚C).

Especificación

Cuerpo de la bisagra
Plástico (Poliamida PA)
  • Negro, mateSWSW
  • Gris, mateLGLG

Pasador de bisagra
Acero niquelado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 159 Bisagras de plástico, para uso con sistemas de perfil boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1m1m2d1d2h1h2l2l3para anchos de los perfiles
a - b
2.13.69.69.26.31.63.311.421.0630 - 30
2.52.69.89.26.31.63.311.421.0630 - 40
2.72.69.98.26.31.63.311.421.0630 - 45
3.31.691.28.26.31.63.311.421.0630 - 60
2.91.89.89.26.31.63.311.421.4640 - 40
3.11.89.98.26.31.63.311.421.4640 - 45
3.70.891.28.26.31.63.311.421.4640 - 60
3.31.98.98.26.31.63.311.421.6545 - 45
3.90.981.28.26.31.63.311.421.6545 - 60
4.491.281.28.26.31.63.311.422.2460 - 60

Armar y cotizar.

Ancho l1
Distancia del orificio m1
Distancia del orificio m2
Color
LG
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.39
In stock: 46
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.39
100249$7.69
250499$7.00
≥ 500$6.30
Peso: 0.077 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».