EN 160 Bisagras desmontables Plástico tecnopolímero, con pasador excéntrico

Foto

EN 160 Bisagras desmontables de plástico tecnopolímero, con pasador excéntrico
Diseño original ELESA
código: CFN.

Descripción del producto

Información

En las bisagras GN 160, las dos mitades del pasador que forman el punto de apoyo están desplazadas una de la otra por 0.5 mm y, por lo tanto, son excéntricas. Debido a su diseño, la posición de la puerta puede alterarse o ajustarse en relación con la estructura.

Resistencia térmica máxima del plástico: 175 °F (80 ˚C).

Especificación

Bisagra
  • Plástico (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Acabado mate negro

Pasador de bisagra
Tecnopolímero (poliacetal POM)

Insertos roscados
Latón, niquelado

Pasadores roscados
Acero, niquelado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores en varios tamaños en medidas métricas y pulgadas.

Paquetes de juegos

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 160 Bisagras desmontables de plástico tecnopolímero, con pasador excéntrico  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2x2 orificios ciegos roscados
B2x2 espárragos roscados
C2 espárragos roscados (en el vástago excéntrico) 2 orificios ciegos roscados
D2 orificios ciegos roscados (en el vástago excéntrico) 2 espárragos roscados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1l2abd1d2l3l4mt
1.102.52.08.57M 5.31.24.47.75.30

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.84
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$8.84
100249$8.11
250499$7.37
≥ 500$6.63
Peso: 0.052 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.