EN 160.1 Bisagras desmontables Plástico tecnopolímero, con pasador excéntrico

Foto

EN 160.1 Bisagras desmontables de plástico tecnopolímero, con pasador excéntrico
Diseño original ELESA
código: CFO.

Descripción del producto

Información

En las bisagras EN 160.1, las dos mitades del pasador que forman el punto de apoyo están desplazadas una de la otra por 0.5 mm y, por lo tanto, son excéntricas. Debido a su diseño, la posición de la puerta puede alterarse o ajustarse en relación con la estructura.

Especificación

Bisagra
Plástico (Poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, acabado mate
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)

Pasador de bisagra
Plástico (poliacetal POM)


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 160.1 Bisagras desmontables de plástico tecnopolímero, con pasador excéntrico   boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2ad1d2h1h2l3l4l5m1m2s
1.382.52.08.22.31.63.35.631.22.24.75.75.33

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.15
In stock: 84
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$8.15
100249$7.47
250499$6.79
≥ 500$6.11
Peso: 0.055 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.