EN 217 Mecanismos de bloqueo para puertas Acero, con perilla de estrella de plástico, con o sin cerradura con llave

Foto

EN 217 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero, con perilla de estrella de plástico, con o sin cerradura con llave Tipo: A - con pestillo recto<br />Especificación: OS - sin cerradura, se puede mover hasta 90 grados
Diseño original ELESA
código: VC.308/309
Tipo: A - con pestillo recto
Especificación: OS - sin cerradura, se puede mover hasta 90 grados
EN 217 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero, con perilla de estrella de plástico, con o sin cerradura con llave Tipo: A - con pestillo recto<br />Especificación: OS - sin cerradura, se puede mover hasta 90 grados EN 217 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero, con perilla de estrella de plástico, con o sin cerradura con llave Tipo: A - con pestillo recto<br />Especificación: SL - bloqueable con giro a la izquierda EN 217 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero, con perilla de estrella de plástico, con o sin cerradura con llave Tipo: A - con pestillo recto<br />Especificación: SR - bloqueable con giro a la derecha EN 217 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero, con perilla de estrella de plástico, con o sin cerradura con llave Tipo: B - con pestillo de compensación<br />Especificación: OS - sin cerradura, se puede mover hasta 90 grados EN 217 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero, con perilla de estrella de plástico, con o sin cerradura con llave Tipo: B - con pestillo de compensación<br />Especificación: SL - bloqueable con giro a la izquierda EN 217 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero, con perilla de estrella de plástico, con o sin cerradura con llave Tipo: B - con pestillo de compensación<br />Especificación: SR - bloqueable con giro a la derecha

Descripción del producto

Información

Los mecanismos de bloqueo para puertas del diseño original Elesa® EN 217 con cerradura se suministran con dos llaves. Las llaves están numeradas. Hay 480 combinaciones diferentes.

La llave puede sacarse de la cerradura en ambas posiciones finales.

Para punzones de chapas metálicas para cerraduras de puertas, consulte GN 123.


Especificación

Perilla de estrella
Tecnopolímero plástico (polipropileno PP)
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 194 ˚F (90 ˚C)

Pestillo
Recto/inclinado
Chapa de acero, zincado

Llave
Latón, niquelado

Todas las demás piezas del pestillo están protegidas contra la oxidación por zincado o el uso de latón y/o acero inoxidable.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Pestillos con cerradura idéntica
Pestillos con llave central

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 217 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero, con perilla de estrella de plástico, con o sin cerradura con llave boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon pestillo recto
Bcon pestillo de compensación

Especificación

SLbloqueable con giro a la izquierda
SRbloqueable con giro a la derecha
OSsin cerradura, se puede mover hasta 90 grados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1a1
Tipo A
a2
Tipo B
bd2h1h2l1 
Tipo A
l2 
Tipo B
1.571.971.89.791.14.98.43.39.71

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Tipo


Especificación



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$21.28
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$21.28
100249$19.50
≥ 250$15.96
Peso: 0.253 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».