EN 222 Bisagras con 4 posiciones de indexado Plástico tecnopolímero

Foto

EN 222 Bisagras de plástico tecnopolímero con 4 posiciones de indexado
Diseño original ELESA
código: CFV.

Descripción del producto

Información

Las bisagras EN 222 son muy estables y se destacan por un par altamente resistente de 3 Nm en 4 posiciones de indexado. Todas las posiciones de frenado tienen un par resistente garantizado de ~ 3 Nm (que es el par que debe aplicarse para liberar al dispositivo de frenado de la bisagra). La bisagra ha sido probada con más de 20,000 ciclos de apertura y cierre y el valor del par resistente permaneció sin cambiar.

El plástico es resistente a temperaturas de hasta 175 °F (80 °C).

Detalles de las clasificaciones de las cargas mecánicas bajo pedido.

Especificación

Bisagra
  • Plástico (poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Acabado mate negro

Pasador de bisagra
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (Norma Americana serie 303)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en varias medidas métricas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 222 Bisagras de plástico tecnopolímero con 4 posiciones de indexado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

SH2x2 orificios para tornillos avellanados
EH2x2 orificios para tornillos hexagonales
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1 l2l3d1d2h1h2h3m1 m2 t
1.972.56.73.26.20.47.39.241.181.77.20

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.74
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$11.74
100249$10.76
250499$9.79
≥ 500$8.81
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».