EN 233 Bisagras de fricción ajustables Plástico tecnopolímero

Foto

EN 233 Bisagras de fricción ajustable de plástico tecnopolímero
Diseño original ELESA
código: CFU.

Descripción del producto

Información

La torsión de actuación de las bisagras EN 233 puede ajustarse mediante un tornillo prisionero, lo que permite que las puertas y las solapas se mantengan abiertas, parcialmente abiertas o cerradas.

Las pruebas de resistencia han mostrado que la torsión de fricción no se altera aún después de 60,000 ciclos de apertura / cierre (a un par de apriete de 0.8 Nm del tornillo prisionero).

Estas bisagras cumplen con la categoría de inflamabilidad UL 94-HB.

El plástico es resistente a temperaturas de hasta 150 °F (65 ˚C).

Especificación

Bisagra
  • Plástico (poliacetal POM)
  • Negro, RAL 9005, mateSWSW

Pasador de bisagra
  • Plástico tecnopolímero (policarbonato PC)
  • Negro

Tornillo prisionero
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (Norma Americana serie 303)



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en varias medidas métricas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 233 Bisagras de fricción ajustable de plástico tecnopolímero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2d1d2h1h2h3l3m1 m2 max. friction torque in Nm
1.461.69.18.35.55.14.30.451.001.25.31 lbf (1.4 N)
2.242.52.26.49.83.26.45.691.501.87.90 lbf (4 N)

Armar y cotizar.

l1
l2
Farbe
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.54
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$9.54
5099$8.75
100249$7.95
≥ 250$7.16
Peso: 0.033 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».