EN 239.4 Bisagras con interruptor integrado Plástico, con cable conector

Foto

EN 239.4 Bisagras de plástico con interruptor integrado, con cable conector
Diseño original ELESA

código: CFSQ,

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las bisagras EN 239.4 con interruptor integrado fueron diseñadas para el monitoreo de puertas de seguridad y cubiertas de máquinas y equipo de producción. La apertura de la puerta activa los contactos del interruptor, lo cual enseguida interrumpe un circuito protector a través de un contacto del disyuntor (NC) y al mismo tiempo envía una señal a la puerta que se está abriendo al cerrar un elemento para hacer contacto (NO).

El diseño integrado, que presenta una cubierta soldada de forma ultrasónica, hace que estas bisagras sean compactas, inviolables y fáciles de montar.

Resistencia máxima al calor del plástico: 175 °F (80 ˚C)

Con todas las bisagras se incluyen instrucciones de uso que presentan importante información adicional.

Para bisagras compatibles sin interruptor de seguridad, consulte EN 239.3.

Pueden usarse con montajes de tuerca en T GN 965 y sistemas de perfil de aluminio de 30/40 mm. También pueden usarse con montajes de tuerca en T GN 968 y sistemas de perfil de aluminio de 30/40/45 mm.


Especificación

Alojamiento
  • Plástico
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro mate

Pasador de bisagra
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (Norma Americana serie 303)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Bisagras con ángulo de operación > 0˚.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 239.4 Bisagras de plástico con interruptor integrado, con cable conector boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación

SLOrificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda
SROrificios para tornillo avellanado, interruptor a la derecha

Tipo

AKCable en la parte superior
CKCable por la parte posterior
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2h1h2h3h4l3l4l5l6
Longitud del cable
en metros
m1m2
2.762.09.63.31.63.574.332.03.89.08.201.771.34

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Identificación


Tipo


Longitud del cable l6

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$175.63
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$175.63
100249$161.00
250499$146.36
≥ 500$131.72
Peso: 0.432 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».