EN 449 Mecanismos de bloqueo para puertas con picaporte con muelle Plástico

Foto

EN 449 Mecanismos de bloqueo para puertas con picaporte con muelle de plástico
Diseño original ELESA
código: BMS

Descripción del producto

Información

Mecanismos de bloqueo para puertas con picaporte con muelle EN 449 de diseño original Elesa®.

Los pestillos para puerta con picaporte con muelle EN449 son una manera fácil de mantener cerradas las puertas giratorias.

Son resistentes al desgaste y tienen una alta fuerza de retención.

En el diseño con agarradera para dedos (tipo B), la puerta se mantiene cerrada con el efecto de bloqueo de forma. La puerta se abre desbloqueando la jaladera. Esta jaladera con frecuencia evita usar la jaladera operativa adicional en la puerta.

Especificación

Plástico
Poliamida PA
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 176 ˚F (80 °C)
  • Negro, mateSWSW
    Gris, mateLGLG

Muelle
Acero inoxidable

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 449 Mecanismos de bloqueo para puertas con picaporte con muelle de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACierre a presión, sin trabe, sin agarradera
BCierre a presión, con trabe, con agarradera
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bFuerza de sujeción F en N
(para el tipo A con distancia de los orificios de 34 mm)
1.5022.48 lbf (100 N)

Armar y cotizar.

Ancho b
Tipo


Color
LG
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$15.57
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».