EN 450 Pestillos para puerta con forma de bola Plástico

Foto

EN 450 Pestillos para puerta de plástico con forma de bola
Diseño original ELESA
código: BPS.

Descripción del producto

Información

Los pestillos para puerta con forma de bola EN 450 fueron diseñados para usarse tanto con puertas de persianas verticales y puertas deslizables.

El pestillo para puerta con forma de bola consta de un cuerpo de pestillo que se fija a un marco y la bola se fija a la puerta.

Bajo pruebas específicas, el pestillo mostró desempeños constantes para más de 20,000 ciclos.

Resistencia térmica máxima del plástico: 140 °F (60 ˚C)

Especificación

Cuerpo del pestillo
Plástico tecnopolímero (poliacetal POM), negro mate

Bola
Plástico (poliamida PA), reforzado con fibra de vidrio, negro mate

Cumple con RoHS

Accesorio

Espaciador EN 450.1

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 450 Pestillos para puerta de plástico con forma de bola boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bd
Ø de la bola
s1
mín.

máx.
s2
mín.

máx.
Fuerza de sujeción en N
1.10.55.70.76.31.396.74 lbf (30 N)

Armar y cotizar.

Longitud b
Diámetro externo d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.95
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$4.95
100249$4.54
250499$4.13
≥ 500$3.71
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».