EN 450.1 Espaciadores para pestillos para puerta con forma de bola Plástico

Foto

EN 450.1 Espaciadores de plástico para pestillos para puerta con forma de bola
Diseño original ELESA
código: BPS.-SP

Descripción del producto

Información

Adicionalmente a las distancias de espaciamiento básico de 5, 10 y 15 mm, las combinaciones de espaciadores pueden proporcionar distancias de 20, 25 y 30 mm asimismo.

Especificación

Espaciador
Plástico (poliamida PA), reforzado con fibra de vidrio, negro mate

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 450.1 Espaciadores de plástico para pestillos para puerta con forma de bola boceto

Opciones del artículo / Tabla

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h
.20
.39
.59

Armar y cotizar.

Altura h

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.15
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$1.15
100249$1.05
250499$0.96
≥ 500$0.86
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.