EN 623.1 Mecanismos de bloqueo para puertas con jaladera de plástico

Foto

EN 623.1 Mecanismos de bloqueo para puertas, con empuñadura de plástico Form: SL - bloqueable con giro a la izquierda
Diseño original ELESA
código: ELCK
Form: SL - bloqueable con giro a la izquierda
EN 623.1 Mecanismos de bloqueo para puertas, con empuñadura de plástico Form: SL - bloqueable con giro a la izquierda EN 623.1 Mecanismos de bloqueo para puertas, con empuñadura de plástico Form: OS - sin cerradura, pestillo giratorio hasta 90° EN 623.1 Mecanismos de bloqueo para puertas, con empuñadura de plástico Form: SR - bloqueable con giro a la derecha

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Mecanismos de bloqueo para puertas EN 623.1 de diseño original Elesa®.

Los mecanismos de bloqueo para puertas EN 623.1 se suministran con 2 llaves. Las llaves están numeradas; hay 480 variedades (procesos de bloqueo).

La llave puede insertarse o sacarse en ambas posiciones finales.


Especificación

Plástico
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Gris-negro, mate, similar a RAL 7021
  • Resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)

Pestillo
Recto / inclinado
Chapa de acero, zincado

Llave
Latón, niquelado

Todos los demás componentes son a prueba de corrosión a través del zincado o mediante el uso de latón o acero inoxidable.

Bajo pedido

Pestillos con cerradura idéntica
Pestillos con llave central

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 623.1 Mecanismos de bloqueo para puertas, con empuñadura de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

SLbloqueable con giro a la izquierda
SRbloqueable con giro a la derecha
OSsin cerradura, pestillo giratorio hasta 90°
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1Distancia del pestillo Ad1d2h1h2
2.64.39.711.26.791.38.98
3.35.39.711.46.911.61.98

Armar y cotizar.

Diámetro de la palanca de cambio l1
Form



Distancia del pestillo A

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$24.05
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$24.05
2549$22.05
5099$20.05
≥ 100$18.04
Peso: 0.140 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».