EN 932 Jaladeras trompa de elefante con cerradura Plástico tecnopolímero

Foto

EN 932 Jaladeras trompa de elefante de plástico tecnopolímero con cerradura
Diseño original ELESA
código: ESC

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Las jaladeras trompa de elefante GN 932 con cerradura son muy fáciles de montar. La jaladera y la cerradura (cerradura a presión o cerradura con llave) están integrados en un solo componente. Para los tipos SCE y SCU, la jaladera y la pieza de la cerradura correspondiente están montadas en paralelo una a la otra a cada lado del marco de la puerta para que coincidan y consigan la posición de bloqueo.

Las llaves girarán 180˚ y pueden insertarse o sacarse en ambas posiciones finales.

Se proporcionan dos llaves con los diseños con cerraduras de llave (tipo SCE y tipo SCU).

Resistente a temperaturas de hasta 140 °F (60 °C)

Especificación

Pieza de la jaladera
Plástico tecnopolímero (poliamida PA), acabado mate negro

Pieza de la cerradura
Plástico tecnopolímero (poliacetal POM), acabado mate negro

Mecanismo de bloqueo
Zinc fundido a presión

Llave
Latón, niquelado
con jaladera de plástico

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 932 Jaladeras trompa de elefante de plástico tecnopolímero con cerradura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ssin cerradura, solo cierre a presión
SCEcon cerradura, llaves con la misma combinación
SCUcon cerradura, llaves con combinaciones diferentes
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6m1m2m3
3.54.241.22.28.202.851.14.98.28.982.83.531.59

Armar y cotizar.

Longitud l1
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$21.38
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$21.38
100249$19.60
250499$17.82
≥ 500$16.03
Peso: 0.235 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.