GN 115.1 Mini cerraduras Zinc fundido a presión

Foto

GN 115.1 Mini cerraduras de zinc fundido a presión Material: ZD - Zinc fundido a presión<br />Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK6,5)
Material: ZD - Zinc fundido a presión
Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK6,5)
GN 115.1 Mini cerraduras de zinc fundido a presión Material: ZD - Zinc fundido a presión<br />Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK6,5) GN 115.1 Mini cerraduras de zinc fundido a presión Material: ZD - Zinc fundido a presión<br />Tipo: SCH - Funcionamiento con ranura GN 115.1 Mini cerraduras de zinc fundido a presión Material: ZD - Zinc fundido a presión<br />Tipo: SCK - Funcionamiento con llave de apriete, bloqueables GN 115.1 Mini cerraduras de zinc fundido a presión Material: ZD - Zinc fundido a presión<br />Tipo: SK - Funcionamiento con llave de apriete GN 115.1 Mini cerraduras de zinc fundido a presión Material: ZD - Zinc fundido a presión<br />Tipo: VK - Funcionamiento con eje cuadrado (VK6)

Descripción del producto

Información

Las mini cerraduras GIN 115.1 tienen dimensiones más pequeñas que los GN 115 y son idóneas para puertas y solapas. Las mini cerraduras son una elección económica. Ofrecen una acción de cierre directa en lugar de una acción de bloqueo y fijación.

Se cierran haciendo un giro limitado a 90˚, el cual mueve al pestillo detrás del marco de la puerta. Los biseles del cerrojo facilitan el cierre de la puerta.

La distancia A del pestillo de las mini cerraduras está hecha para dar cabida a 8, 14 y 20 mm.

Todos los pestillos se suministran sin armar.

Las cerraduras que funcionan con llave (Tipo SCK) se suministran con dos llaves. Las llaves para husillo triangular o cuadrado o husillo con ranura deben pedirse por separado.

La llave puede moverse del pestillo tanto en la posición abierta como en la bloqueada.

En las versiones estándar de pestillo con llave, todas los pestillos tienen el mismo cilindro y pueden operarse con la llave idéntica.

Para punzones de chapas metálicas para cerraduras/pestillos de puertas, consulte GN 123.


Especificación

Alojamiento del pestillo
Zinc fundido a presión, cromado

Herramientas del pestillo
Acero, zincado, acabado pasivado azul

Tuerca de mariposa (tipo SK y SCK)
Zinc fundido a presión, acabado texturizado revestido de plástico negro

Llave
Alpaca (aleación de cobre y níquel) con empuñadura de plástico

Clase de protección IP 65
Por medio de la empaquetadura del alojamiento y la junta tórica

Cumple con RoHS

Accesorio

Llaves GN 119.2

Bajo pedido

Cerraduras que requieren diferentes cilindros y llaves

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 115.1 Mini cerraduras de zinc fundido a presión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKFuncionamiento con eje triangular (DK6,5)
VKFuncionamiento con eje cuadrado (VK6)
SCHFuncionamiento con ranura
SKFuncionamiento con llave de apriete
SCKFuncionamiento con llave de apriete, bloqueables

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Distancia del pestillo A
.30.53.77

Armar y cotizar.

Tipo





Distancia de pestillo A

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$7.37
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$7.37
100249$6.75
250499$6.14
≥ 500$5.53
Peso: 0.052 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.