GN 115.10 Pestillos con bandeja de sujeción Zinc fundido a presión, bloqueable

Foto

GN 115.10 Pestillos de zinc fundido a presión con bandeja de sujeción, bloqueables Tipo: SC - Funcionamiento con llave (misma cerradura)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Identificación núm.: 2 - Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior derecha
Tipo: SC - Funcionamiento con llave (misma cerradura)
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Identificación núm.: 2 - Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior derecha
GN 115.10 Pestillos de zinc fundido a presión con bandeja de sujeción, bloqueables Tipo: SC - Funcionamiento con llave (misma cerradura)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Identificación núm.: 2 - Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior derecha GN 115.10 Pestillos de zinc fundido a presión con bandeja de sujeción, bloqueables Tipo: SC - Funcionamiento con llave (misma cerradura)<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado<br />Identificación núm.: 1 - Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior izquierda GN 115.10 Pestillos de zinc fundido a presión con bandeja de sujeción, bloqueables Tipo: SC - Funcionamiento con llave (misma cerradura)<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado<br />Identificación núm.: 2 - Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior derecha GN 115.10 Pestillos de zinc fundido a presión con bandeja de sujeción, bloqueables Tipo: SC - Funcionamiento con llave (misma cerradura)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Identificación núm.: 1 - Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior izquierda GN 115.10 Pestillos de zinc fundido a presión con bandeja de sujeción, bloqueables Tipo: SU - Funcionamiento con llave (cerradura diferente)<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado<br />Identificación núm.: 1 - Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior izquierda GN 115.10 Pestillos de zinc fundido a presión con bandeja de sujeción, bloqueables Tipo: SU - Funcionamiento con llave (cerradura diferente)<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado<br />Identificación núm.: 2 - Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior derecha GN 115.10 Pestillos de zinc fundido a presión con bandeja de sujeción, bloqueables Tipo: SU - Funcionamiento con llave (cerradura diferente)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Identificación núm.: 1 - Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior izquierda GN 115.10 Pestillos de zinc fundido a presión con bandeja de sujeción, bloqueables Tipo: SU - Funcionamiento con llave (cerradura diferente)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado<br />Identificación núm.: 2 - Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior derecha

Descripción del producto

Información

Los pestillos con bandeja de sujeción GN 115.10 se utilizan e aplicaciones que requieren un hueco moldeado además de un mecanismo de cierre, es decir, si los elementos de operación no deben sobresalir por razones de espacio.

Un movimiento giratorio limitado a 90˚ de la cuña de tres bordes en el Tipo DK, mueve al pestillo detrás del marco, con los biseles de funcionamiento en el pestillo, facilitando el cierre de la puerta.

22 diferentes brazos de pestillo cubren la distancia del pestillo «A» de 4 a 50 mm.

Los pestillos GN 115.10 se suministran con tornillos sueltos incluidos.

Para punzones de chapas metálicas para cerraduras/pestillos de puertas, consulte GN 123.


Especificación

Marco anterior
Zinc fundido a presión, acabado texturizado revestido de plástico negro (SW) o acabado texturizado plateado (SR)

Bandeja
Plástico, gris para la versión SW y gris claro para la versión SR

Alojamiento del pestillo
Zinc fundido a presión, acabado revestido de plástico negro para SW, o acabado cromado para SR

Herramientas del pestillo
Acero, zincado, acabado pasivado azul

Llave
Alpaca (aleación de cobre y níquel) con empuñadura de plástico

Tipos
SC - Operación con llave (mismo cerrojo)
SU - Operación con llave (cerrojo diferente)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 115.10 Pestillos de zinc fundido a presión con bandeja de sujeción, bloqueables boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SCFuncionamiento con llave (misma cerradura)
SUFuncionamiento con llave (cerradura diferente)

Kennziffer

1Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior izquierda
2Funcionamiento, en la posición dibujada, en la parte superior derecha

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Distancia del pestillo A
.16.24.31.39.51.55.63.71.79.87.941.021.101.181.261.341.421.501.571.651.771.97

Armar y cotizar.

Tipo


Distancia de pestillo A
Identificación núm.


Acabado
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$38.81
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$38.81
100249$35.57
250499$32.34
≥ 500$29.11
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».