GN 115.7 Jaladeras para puertas con mecanismo de cierre Operación con zócalo

Foto

GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK7)<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK7)
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK7)<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK7)<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre Tipo: SCH - Funcionamiento con ranura<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre Tipo: SCH - Funcionamiento con ranura<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre Tipo: VDE - Funcionamiento con doble paleta<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre Tipo: VDE - Funcionamiento con doble paleta<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre Tipo: VK7 - Funcionamiento con eje triangular A/F7<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre Tipo: VK7 - Funcionamiento con eje triangular A/F7<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre Tipo: VK8 - Funcionamiento con eje cuadrado A/F8<br />Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre Tipo: VK8 - Funcionamiento con eje cuadrado A/F8<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las jaladeras para puertas con mecanismo de cierre GN 115.7 se utilizan cuando la aplicación requiere tanto un mecanismo de bloqueo como una jaladera.

Un movimiento giratorio limitado a 90˚, por ejemplo, del husillo triangular del tipo DK, desplaza la placa de pestillo detrás del marco de la puerta. La placa del pestillo está biselada, lo que facilita la acción de cierre de la puerta.

Una elección de 22 placas de pestillo con diferentes formas proporciona un intervalo de distancias de cierre desde 4 a 50 mm o de 0.157 a 1.97 pulgadas.

Los pestillos GN 115.7 se suministran con el cierre adjunto suelto.

Para punzones de chapas metálicas para cerraduras de puertas, consulte GN 123.


Especificación

Jaladera para puertas
Zinc fundido a presión, revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Herramientas del cerrojo
Acero, zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Accesorio

Llave GN 119.2

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 115.7 Jaladeras para puertas de zinc fundido a presión con mecanismo de cierre boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKFuncionamiento con eje triangular (DK7)
VK7Funcionamiento con eje triangular A/F7
VK8Funcionamiento con eje cuadrado A/F8
SCHFuncionamiento con ranura
VDEFuncionamiento con doble paleta

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Distancia del pestillo A
.16.24.31.39.51.55.63.71.79.87.941.021.101.181.261.341.421.501.571.651.771.97

Armar y cotizar.

Tipo





Distancia de pestillo A
Acabado
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$27.79
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$27.79
100249$25.48
250499$23.16
≥ 500$20.84
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».