GN 115.8 Pestillos tipo gancho Zinc fundido a presión, bloqueable

Foto

GN 115.8 Pestillos tipo gancho de zinc fundido a presión, bloqueables

Descripción del producto

Información

Los pestillos tipo gancho GN 115.8 con gancho y soporte de pestillo se utilizan principalmente para puertas corredizas y solapas. La acción de bloqueo es en dirección axial al eje de rotación, lo que ofrece una amplia variedad de usos diversos.

Se suministran dos llaves con la unidad. La llave puede retirarse en ambas posiciones finales.

Los pestillos tipo gancho GN 115.8 se suministran con el gancho adjunto suelto.

Para punzones de chapas metálicas para cerraduras/pestillos de puertas, consulte GN 123.


Especificación

Alojamiento del pestillo
Zinc fundido a presión

Anillo de posición
  • CromadoCRCR
  • revestimiento de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Herramientas del pestillo
Acero zincado, pasivado azul

Llave
Alpaca con empuñadura de plástico

Llave / Jaladera en T
Plástico (poliamida PA) negro mate

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Pestillos tipo gancho con otra distancia A del gancho
Gancho con otro radio de pivote R

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 115.8 Pestillos tipo gancho de zinc fundido a presión, bloqueables boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SCFuncionamiento con llave (misma cerradura)
SUFuncionamiento con llave (cerradura diferente)
SCKFuncionamiento con llave de apriete (misma cerradura)
SUKFuncionamiento con llave de apriete (cerradura diferente)
SCTFuncionamiento con mango en T (misma cerradura)
SUTFuncionamiento con mango en T (cerradura diferente)

Versión del gancho

H1Radio de pivote R=28

Identificación núm.

1sin soporte de cerradura
2con soporte de cerradura
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Distancia del gancho Ad
Tipo
SC, SU

Tipo
SCK, SUK, SCT, SUT
h
Tipo
SC, SU

Tipo
SCK, SUK, SCT, SUT
.711.101.26.16.24

Armar y cotizar.

Tipo






Distancia del gancho A
Versión del gancho

Anillo de posición de acabado
CR
SW
Identificación núm.


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$22.18
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$22.18
100249$20.33
250499$18.49
≥ 500$16.64
Peso: 0.207 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».