GN 119 Cerrojos para puertas Acero inoxidable

Foto

GN 119 Cerrojos para puertas de acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Form: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK7)
Material: NI - Acero inoxidable
Form: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK7)
GN 119 Cerrojos para puertas de acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Form: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK7) GN 119 Cerrojos para puertas de acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Form: SG - Funcionamiento con perilla de estrella GN 119 Cerrojos para puertas de acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Form: VDE - Funcionamiento con doble paleta GN 119 Cerrojos para puertas de acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Form: VK7 - Funcionamiento con eje triangular A/F7 GN 119 Cerrojos para puertas de acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Form: VK8 - Funcionamiento con eje cuadrado A/F8

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los cerrojos para puerta GN 119-NI tienen un intervalo de estiramiento de 10 mm. El bloqueo se logra girando la cerradura a la derecha.

El husillo operativo está adaptado con una junta tórica para evitar que el agua penetre.

Para punzones de chapas metálicas para cerraduras de puertas, consulte GN 123.



Especificación

Alojamiento de la cerradura, husillo y distanciador
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (Norma Americana serie 303)

Perilla de estrella para la versión SG
Acero inoxidable, acabado granallado, Norma Europea núm. 1.4301
(Norma Americana Serie 304), tipo GN 5334

Leva
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4306 (Norma Americana serie 304)

Clase de protección IP 65


Cumple con RoHS

Accesorio

Llaves GN 119.2

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 119 Cerrojos para puertas de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

SGFuncionamiento con perilla de estrella
DKFuncionamiento con eje triangular (DK7)
VK7Funcionamiento con eje triangular A/F7
VK8Funcionamiento con eje cuadrado A/F8
VDEFuncionamiento con doble paleta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Intervalo de sujeción A1 ... A9 (espesor de la puerta + marco)x17x19x20x5x6x7x8x9
A 1 (l=35)A 2 (l=40)A 3 (l=45)A 4 (l=50)A 5 (l=55)A 6 (l=60)A 7 (l=65)A 8 (l=70)A 9 (l=75)
17 - 2522 - 3027 - 3532 - 4037 - 4542 - 5047 - 5552 - 6057 - 65

Armar y cotizar.

Form





Intervalo de sujeción A
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$49.00
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$49.00
100249$44.91
250499$40.83
≥ 500$36.75
Peso: 0.276 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».