GN 119.3 Mecanismos de bloqueo para puertas con jaladera en «U» para gabinete Acero

Foto

GN 119.3 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero con jaladera en «U» para gabinete

Descripción del producto

Información

Los mecanismos de bloqueo para puertas GN 119.3 se utilizan cuando la aplicación requiere tanto un mecanismo de bloqueo como una jaladera.

La jaladera en «U» con cerrojo integrado es una solución diseñada de forma atractiva y rentable.

Los mecanismos de bloqueo tienen un intervalo de estiramiento de 10 mm. El bloqueo se logra girando la cerradura a la derecha.

Para punzones de chapas metálicas para cerraduras de puertas, consulte GN 123.

Especificación

Jaladera en «U»
Zinc fundido a presión
revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Leva
Chapa de acero estampada, acero zincado, acero con acabado pasivado azul

Alojamiento de la cerradura y husillo
Acero zincado, acabado pasivado azul

Casquillo espaciador
Aluminio

Cumple con RoHS

Accesorio

Llaves GN 119.2

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 119.3 Mecanismos de bloqueo para puertas de acero con jaladera en «U» para gabinete boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKFuncionamiento con eje triangular (DK7)
VK7Funcionamiento con eje triangular A/F7
VK8Funcionamiento con eje cuadrado A/F8
VDEFuncionamiento con doble paleta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Intervalo de sujeción A1 ... A9 (espesor de la puerta + marco)A1...A9(Tür- +Zargenbreite)x5x6x7x8x9
A 1 (l=35)A 2 (l=40)A 3 (l=45)A 4 (l=50)A 5 (l=55)A 6 (l=60)A 7 (l=65)A 8 (l=70)A 9 (l=75)
17 - 2522 - 3027 - 3532 - 4037 - 4542 - 5047 - 5552 - 6057 - 65

Armar y cotizar.

Tipo




Intervalo de sujeción A
Acabado
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$31.85
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$31.85
5099$29.20
100249$26.55
≥ 250$23.89
Peso: 0.922 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».