GN 123 Punzones de chapa metálica Acero, para cerrojos para puertas

Foto

GN 123 Punzones de chapas metálicas para cerraduras de puertas

Descripción del producto

Información

Los punzones de chapa metálica GN 123 permiten que el operador perfore orificios de montaje en puertas de chapa metálica para cerraduras como las GN 115, GN 115.1 y GN 119.

Estos punzones son idóneos para perforar orificios en chapa metálica de hasta 2 mm de espesor.

«Sugerencias de operación»

Para perforar el agujero piloto (d) recomendamos utilizar cinta pegajosa marcada con el centro de perforación y la línea de medición.

Inserte el perno de tiro con el punzón y agregue el troquel, alineando a este último con la línea de medición y manteniéndolo en posición con la tuerca hexagonal; comience la operación de perforación.

Especificación

Punzón y troquel
Acero, endurecido (56-58 HRC)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Punzones GN 123.5 para chapa de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 123 Punzones de chapas metálicas para cerraduras de puertas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
eØ+0.020s1 +0.004
Cuadrado
d
Perforación de piloto
s2
grosor máximo de la
chapa metálica

.64V 14.1.43.08
.89V 20.1.59.08

Armar y cotizar.

Cuadrado s1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$659.42
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$659.42
100249$604.47
250499$549.52
≥ 500$494.56
Peso: 1.047 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».