GN 128 Bisagras para soldar desmontable, para soldar / de acero

Foto

GN 128 Bisagras para soldar de acero

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 128 se fabrican a partir de extrusiones perfiladas de acero estirado que pueden soldarse.

Los tipos ST, STS y MS presentan un pasador fijo en la mitad inferior de la bisagra. El tipo STL con pasador libre de acero permite una instalación fácil cuando se colocan varias bisagras en paralelo o si la puerta es muy pesada.

La mitad superior de la bisagra tipo STS tiene una boquilla de lubricación DIN 71412-D adicional, que permite que las bisagras sean lubricadas sin tener que desmontarlas.

Especificación

Cuerpo de la bisagra
Tipos ST, STS y STL - Acero inoxidable, acabado simple
Tipo STL - Latón, torneado, acabado simple

Arandela
Latón

Pasador de bisagra
Acero

Boquilla de lubricación DIN 71412-D
Acero, zincado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 128 Bisagras para soldar de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

STcon vástago fijo de acero
MScon vástago fijo de latón
STLcon vástago de acero suelto
STScon vástago de acero fijo y boquilla lubricante
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Length l
Type ST
Type MS

Type STL
Type STS
d1d2
Pin
s1s2
1.57-.31.20.39.08
1.97-.31.20.39.08
2.36-.39.24.47.08
3.1580.51.31.61.08
3.94100.63.39.79.12
4.72120.63.43.79.12
5.31135.71.47.91.12
5.91150.79.511.00.12
7.09180.79.551.00.12
7.87200.91.631.12.12

Armar y cotizar.

l
Form




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.34
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.34
100249$3.06
250499$2.78
≥ 500$2.50
Peso: 0.030 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».