GN 139.5 Bisagras con interruptor de seguridad Acero inoxidable, con interruptor de seguridad con enchufe conector

Foto

GN 139.5 Bisagras de acero inoxidable, con interruptor de seguridad, con cable conector Tipo: A - Conector en la parte superior
Tipo: A - Conector en la parte superior
GN 139.5 Bisagras de acero inoxidable, con interruptor de seguridad, con cable conector Tipo: A - Conector en la parte superior GN 139.5 Bisagras de acero inoxidable, con interruptor de seguridad, con cable conector Tipo: B - Conector en la parte inferior GN 139.5 Bisagras de acero inoxidable, con interruptor de seguridad, con cable conector Tipo: C - Conector en la parte trasera, con cable de 0.2 m

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 139.5 con interruptores de seguridad integrados fueron diseñadas para el monitoreo de puertas y cubiertas de máquinas y plantas. La apertura de la puerta activará los contactos del interruptor, el cual enseguida interrumpirá un circuito protector a través de un contacto del disyuntor (NC) y al mismo tiempo enviará una señal a la puerta que se esté abriendo al cerrar un elemento para hacer contacto (NO). Los bloques de contactos están adaptados con contactos de apertura positiva de acción lenta, es decir, se separarán definitivamente cuando sean activados y no tengan histéresis. El ángulo al cual los puntos de interrupción serán alcanzados es ajustable.

Junto con los bloques de contacto integrados, las bisagras son una unidad compacta, fácil de montar y con un diseño atractivo. El montaje por atrás protege más a la bisagra contra la manipulación.

Especificación

Cuerpo de la bisagra
  • Fundición de precisión de acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316L)
  • pulido, Ra < 0,8 µm

Pasador de bisagra
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316L)




Cumple con RoHS

Accesorio

Cable con acoplamiento conector
8 polos, 5 o 10 metros de largo:
  • GN 330-M12x1-8-G-5
  • GN 330-M12x1-8-G-10

Bajo pedido

Bisagras con ángulo de operación > 0˚
Bisagras con otras cargas de contacto

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 139.5 Bisagras de acero inoxidable, con interruptor de seguridad, con cable conector boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AConector en la parte superior
BConector en la parte inferior
CConector en la parte trasera, con cable de 0.2 m
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2l3l4l5h1h2m1m2m3m4
2.994.961.573.91.87.611.243.461.141.61.35

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$649.00
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$649.00
1024$594.91
2549$540.83
≥ 50$486.75
Peso: 1.911 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».