GN 139.6 Bisagras sin interruptor de seguridad Acero inoxidable, sin rosca

Foto

GN 139.6 Bisagras de acero inoxidable sin interruptor de seguridad

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Con la excepción del enchufe del conector, la bisagra sin interruptor de seguridad GN 139.6 no difiere en apariencia exterior de las bisagras con interruptor de seguridad GN 139.5. Con la conexión de tornillo oculta en la parte posterior, la bisagra también es a prueba de manipulación.

El diseño compacto combina seguridad con una apariencia atractiva.

El diseño con amplias mitades de la bisagra está previsto para el montaje en puertas de vidrio o policarbonato.

Especificación

Cuerpo de la bisagra
  • Fundición de precisión de acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316L)
  • pulido, Ra < 0,8 µm

Pasador de bisagra
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4404 (AISI 316L)



Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 139.6 Bisagras de acero inoxidable sin interruptor de seguridad boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2l3l4l5h1h2m1m2m3m4
2.994.961.573.91.87.611.243.461.141.61.35

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$523.55
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$523.55
1024$479.92
2549$436.30
≥ 50$392.67
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».