GN 161.2 Bisagras Zinc fundido a presión

Foto

GN 161.2 Bisagras de zinc fundido a presión

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 161.2 son una variación única con un diseño altamente atractivo. Los tornillos de montaje están escondidos.

Durante las pruebas de carga, estas bisagras fueron cargadas gradualmente y liberadas a temperatura ambiente con fuerza creciente en aumento.

Para valores específicos, una deformación permanente insignificante prevaleció después de liberar la carga, misma que no tuvo efectos sobre el funcionamiento y la apariencia. En la mayoría de los casos, las cargas fallidas son múltiplos del valor especificado.

Las capacidades de soporte de la carga indicadas son valores recomendados no vinculantes y no constituyen garantía general de calidad y condición. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto. Las influencias ambientales y el envejecimiento pueden influir sobre estos valores.

Especificación

Bisagra
Zinc fundido a presión, revestimiento de polvo, acabado texturizado
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 161.2 Bisagras de zinc fundido a presión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

R(perno) de soporte fijo derecho
L(perno) de soporte fijo izquierdo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
b1 l1b2dl2l3l4l5m1m2m3tCarga radial en NCarga axial en N
1.262.48.59M 5.671.22.24.39.752.00.67.39157 lbf (700 N)450 lbf (2000 N)

Armar y cotizar.

Ancho b1
Longitud l1
Tipo


Color
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$11.33
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$11.33
5099$10.39
100249$9.45
≥ 250$8.50
Peso: 0.274 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.