GN 218 Pestillos de leva Metal sinterizado tipo izquierda o derecha

Foto

GN 218 Pestillos de leva de metal sinterizado tipo izquierda o derecha

Descripción del producto

Información

Los pestillos de leva GN 218 están disponibles como modelos de derecha o izquierda, dependiendo de cómo deba cerrarse la puerta (es decir, en un modo de la derecha o la izquierda).

Adicionalmente, es posible colocar un anillo de seguridad, muelle u otra pieza de plástico entre la puerta y el pestillo. Esto rigidizará la acción de bloqueo y también simplificará el montaje.

Especificación

Pestillo de leva
Acero sinterizadoSM
Negro, oxidado con vapor
  • Ambas dimensiones, en pulgadas y medidas métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 218 Pestillos de leva de metal sinterizado tipo izquierda o derecha boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ldirección de apriete, giro a la izquierda
Rdirección de apriete, giro a la derecha
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 
Orificio pasante
d3l1l2l3l4
1.38B 8B 10.71.59.28.28.12
2.56B 12-.91.79.39.28.20
3.15B 16-1.06.94.47.35.24

Armar y cotizar.

Material

Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.70
In stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$1.70
100249$1.56
250499$1.42
≥ 500$1.27
Peso: 0.074 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.