GN 2180 Perfiles de sellado para protección de bordes Material NBR / EPDM (Certificación UL)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 2180 Perfiles de sellado para protección de bordes, material NBR / EPDM (Certificación UL) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1
Tipo A
h1
Tipo D
Longitud de corte  l
en metros
a
Área de sujeción
bh2h3h4kr1r2r3r4w1w2
hasta 50%
de deformación
permitida



.61-20500,8 - 2,5.33.35---3.151.97.79-.26.20
.81-20501 - 3,5.43.41---3.541.971.18-.39.28
-.4520500,8 - 2,5.34.35.10.15.161.181.573.151.57.33.27
-.5120501 - 3,5.43.42.09.18.191.571.973.943.15.44.34

Armar y cotizar.

Material


h1 (Tipo A)
h1 (Tipo D)
Tipo
Longitud l (en metros)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$156.67
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$156.67
59$143.61
1024$130.56
≥ 25$117.50
Peso: 4.960 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».