GN 2182 Perfiles de sellado para protección de bordes Combinación de materiales PVC / EPDM

Foto

GN 2182 Perfiles de sellado para protección de bordes, combinación de materiales PVC / EPDM Tipo: A
Tipo: A
GN 2182 Perfiles de sellado para protección de bordes, combinación de materiales PVC / EPDM Tipo: A GN 2182 Perfiles de sellado para protección de bordes, combinación de materiales PVC / EPDM Tipo: D

Descripción del producto

Información

Los perfiles de sellado para protección de bordes GN 2182 pueden utilizarse para sellar puertas, cubiertas y trampillas. Los perfiles se encajan a mano sobre la parte anterior de láminas y placas. El inserto de sujeción incorporado evita que se suelten. No se necesita pegamento u otros adhesivos.

Cuando está armado, el perfil deberá deformarse ligeramente de acuerdo con w2. Esto garantiza un sellado óptimo. Se recomienda seguir la guía de radios de posición (r1... r4) para asegurar un sellado hermético del perfil y para facilitar el montaje.


Especificación

Perfil de sujeción
Cloruro de polivinilo (PVC)
Dureza 70±5 Shore A

Perfil de sellado
Caucho del monómero de etileno propileno dieno (EPDM)
Dureza 25±5 Shore A

Inserto de sujeción
Banda de sujeción de acero

negro

resistente a temperaturas de -40 ˚F hasta 194 ˚F (-40 ˚C hasta 90 °C)

exposición a la intemperie

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 2182 Perfiles de sellado para protección de bordes, combinación de materiales PVC / EPDM boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A
D
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
h1
Tipo A
h1
Tipo D
Longitud de corte  l
en metros
a
Área de sujeción
bh2h3h4kr1r2r3r4w1w2
hasta 50%
de deformación
permitida
-.3720501 - 2.35.31.06.16.13.59.791.181.97.34.27
.57-20501 - 2.26.31---1.57.79.39-.26.21

Armar y cotizar.

h1
h1
Tipo
Longitud l (en metros)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$197.82
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$197.82
59$181.34
1024$164.85
≥ 25$148.37
Peso: 1.650 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».