GN 238 Bisagras de alineación ajustable Zinc fundido a presión, con tapones de cubierta

Foto

GN 238 Bisagra de alineación ajustable de zinc fundido a presión, con tapones de cubierta

Descripción del producto

Información

Las bisagras de alineación ajustables GN 238 permiten una alineación perfecta técnica y visual de la puerta a su marco.

La bisagra está disponible con ambos lados ajustables (tipo BJ), un lado ajustable (tipo EJ) y un tipo de agujero fijo (tipo NJ).

El casquillo ajustable de acero tiene un anillo dentado en su lado inferior que se asienta en los dientes colocados de forma radial de la placa de la bisagra e zinc cuando se aprieta el tornillo avellanado. Esto fija al casquillo en su lugar (patentado).

La cubierta de plástico esconde el casquillo ajustable y el tornillo para evitar que ingrese suciedad, y proporciona asimismo una apariencia limpia y atractiva.

Especificación

Cuerpo de la bisagra
Zinc fundido a presión, acabado de revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Casquillos ajustables
Acero, ennegrecido

Pasador de bisagra
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (Norma Americana serie 303)

Cubierta de la bisagra
Plástico
  • Gris oscuro para el tipo SW
  • Gris claro para el tipo SR

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 238 Bisagra de alineación ajustable de zinc fundido a presión, con tapones de cubierta boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

BJajustable en ambos lados
EJajustable por un lado
NJno ajustable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2d1d2h1 ≈h2 ≈h3l3m1m2
1.651.65.21.16.43.26.30.67.98.98
1.971.97.25.20.53.28.33.831.181.18
2.362.36.25.24.65.33.431.021.421.42

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Tipo



Color
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.47
In stock: 155
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$14.47
100249$13.27
250499$12.06
≥ 500$10.85
Peso: 0.119 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».