GN 315 Cerraduras a presión Con distancia de bloqueo ajustable

Foto

GN 315 Cerraduras a presión, con distancia de bloqueo ajustable

Descripción del producto

Información

Las cerraduras a presión GN 315 se caracterizan por un deslizador radial activado por muelles que es el que hace la acción de bloqueo. Cuando la puerta se cierra, la acción de bloqueo tiene lugar de forma automática: el deslizador sesgado es primero empujado hacia atrás por medio de una oreja de sujeción, y posteriormente movido a la posición de bloqueo por el muelle de presión.

La puerta se desbloquea por medio del botón pulsador.

Para operar las puertas, estas cerraduras a presión están adaptadas con un botón de operación.

Especificación

Manga/alojamiento de fijación
Acero, zincado, pasivado azul
Manga de fijación, con revestimiento adicional de plástico, acabado texturizado

Botón/deslizador operativo
Plástico tecnopolímero (poliamida PA), acabado negro mate

Botón pulsador
Plástico tecnopolímero (poliamida PA), gris claro

Tuerca hexagonal
Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 315 Cerraduras a presión, con distancia de bloqueo ajustable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Distancia de bloqueo A1
ajustable de forma continua
b
Espesor máx. de la puerta
l1l2
18 (min.).411.041.34
23 (max.).611.241.14
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Distancia de bloqueo A2
ajustable de forma continua
b
Espesor máx. de la puerta
l1l2
23 (min.).611.241.34
28 (max.).811.441.14

Armar y cotizar.

Distancia de bloqueo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$20.20
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$20.20
5099$18.51
100249$16.83
≥ 250$15.15
Peso: 0.280 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».