GN 315.1 Cerraduras a presión Con distancia de bloqueo fija

Foto

GN 315.1 Cerraduras a presión, con distancia de bloqueo fija

Descripción del producto

Información

Las cerraduras a presión GN 315.1 se caracterizan por un deslizador radial activado por muelles que es el que hace la acción de bloqueo. Cuando la puerta se cierra, la acción de bloqueo tiene lugar de forma automática: el deslizador sesgado es primero empujado hacia atrás por medio de una oreja de sujeción, y posteriormente movido a la posición de bloqueo por el muelle de presión.

La puerta se desbloquea por medio del botón pulsador.

Para operar las puertas, estas cerraduras a presión están adaptadas con un botón de operación.

Especificación

Alojamiento
Acero, zincado, pasivado azul

Anillo de posición
Adicionalmente, revestido de plástico, negro, acabado mate

Botón/deslizador operativo
Plástico tecnopolímero (poliamida PA), negro

Botón pulsador
Plástico tecnopolímero (poliamida PA), gris claro

Tuerca hexagonal
Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 315.1 Cerraduras a presión, con distancia de bloqueo fija boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Distancia de bloqueo Ab espesor máx. de la puertaLongitud l
.79.471.12
.98.671.32

Armar y cotizar.

Longitud A

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$8.89
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$8.89
5099$8.15
100249$7.41
≥ 250$6.67
Peso: 0.130 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.