GN 516.1 Cerraduras de compresión De zinc fundido a presión, con distancia del cerrojo continuamente ajustable

Foto

GN 516.1 Cerraduras de compresión de zinc fundido a presión, con distancia del cerrojo continuamente ajustable Tipo: KG - Funcionamiento con llave de apriete
Tipo: KG - Funcionamiento con llave de apriete
GN 516.1 Cerraduras de compresión de zinc fundido a presión, con distancia del cerrojo continuamente ajustable Tipo: KG - Funcionamiento con llave de apriete GN 516.1 Cerraduras de compresión de zinc fundido a presión, con distancia del cerrojo continuamente ajustable Tipo: DK - Funcionamiento con eje triangular (DK7) GN 516.1 Cerraduras de compresión de zinc fundido a presión, con distancia del cerrojo continuamente ajustable Tipo: HG - Funcionamiento con palanca GN 516.1 Cerraduras de compresión de zinc fundido a presión, con distancia del cerrojo continuamente ajustable Tipo: RG - Funcionamiento con perilla moleteada GN 7336

Descripción del producto

Información

Las cerraduras de compresión GN 516 tienen un mecanismo de cierre que transfiere el movimiento giratorio del elemento operativo (llave) en un giro de 90° y luego en una carrera lineal de 6 mm.

Este mecanismo está diseñado para aplicaciones comunes tales como obtener un enclavamiento firme y a prueba de vibraciones en la posición final (posición de retención) en relación con la tapa protectora.

Se puede lograr un ajuste de 10 mm dentro de las distancias del cerrojo A1...A4 mediante el tornillo prisionero M6. Esto abarca un rango de sujeción de 1 a 41 mm completo.

Para punzones de chapas metálicas para cerraduras/pestillos de puertas, consulte GN 123.

Véase también las cerraduras de compresión GN 516.


Especificación

Alojamiento del pestillo
Zinc fundido a presión

Anillo de posición
Zinc fundido a presión, recubierto de plástico, acabado texturizado negro

Palanca del pestillo
Acero zincado, pasivado azul

Manijas para los tipos RG, KG y HG
Plástico (Poliamida PA), negro mate, con tapa gris claro mate

Tapón protector
CR Neoprene©, negro, 40-50 Shore A

Clase de protección
IP 65


Cumple con RoHS

Accesorio

Llaves GN 119.2

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 516.1 Cerraduras de compresión de zinc fundido a presión, con distancia del cerrojo continuamente ajustable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKFuncionamiento con eje triangular (DK7)
VK7Funcionamiento con eje triangular A/F7
VK8Funcionamiento con eje cuadrado A/F8
SCHFuncionamiento con ranura
VDEFuncionamiento con doble paleta
RGFuncionamiento con perilla moleteada GN 7336
KGFuncionamiento con llave de apriete
HGFuncionamiento con palanca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Distancia del cerrojo A1 .... A4 en posición de retención (posición de sujeción)x1x2x3
A 1 (l = 40,5)A 2 (l = 40,5)A 3 (l = 56)A 4 (l = 56)
1 ... 1111 ... 2121 ... 3131 ... 41

Armar y cotizar.

Tipo








Distancia de pestillo A

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$17.16
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$17.16
5099$15.73
100249$14.30
≥ 250$12.87
Peso: 0.176 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».