GN 720 Cierres de bloqueo Zinc fundido a presión

Foto

GN 720 Cierres de bloqueo de zinc fundido a presión

Descripción del producto

Información

Los cierres de bloqueo GN 720 se pueden usar como topes y ofrecen una gran estabilidad.

El mecanismo de cierre interno por muelle de bola tiene 4 posiciones de cierre, a una distancia de 90° entre sí. Al fijar el perno con el tornillo avellanado, se puede seleccionar la posición de cierre.

La barra es firme y puede mecanizarse, si fuera necesario.

El tornillo avellanado se incluye como parte del conjunto.

Especificación

Manija
Zinc fundido a presión
revestimiento de polvo aplicado electrostáticamente
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Mecanismo de cierre
Acero inoxidable

Tornillo avellanado
DIN 7991, acero inoxidable (A2)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 720 Cierres de bloqueo de zinc fundido a presión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje con tornillo avellanado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
rd1bd2d3l1l2l3l4Carga
F máx. en N
1.77M 6.51.75.35.47.51.33.02112 lbf (500 N)
2.56M 8.71.98.55.55.63.41.02225 lbf (1000 N)

Armar y cotizar.

Longitud r
Diámetro de la empuñadura d1
Tipo

Color
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$23.39
In stock: 45
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$23.39
100249$21.44
250499$19.49
≥ 500$17.54
Peso: 0.128 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.