Las bisagras con ajuste de fricción sostienen y sujetan puertas y cubiertas a equipos y alojamientos con un movimiento de pivoteo. Gracias a este eje de las bisagras especialmente diseñado, estas piezas estándar, tam-bién conocidas como bisagras de fricción, tienen un par de frenado ajustable que frena de manera homogénea el movimiento de la bisagra sobre el rango completo de movimiento, a fin de evitar que se mueva sobre el suyo propio.
Las bisagras de fricción están disponibles en diferentes materiales, incluyendo acero inoxidable, fundición de zinc y plástico, para cumplir con los requisitos específicos de varias aplicaciones. Son duraderas, confiables y fáciles de instalar, lo que las convierte en la elección ideal para una variedad de aplicaciones.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco