EN 151.1 Bisagras Plástico, rango de giro de 90°

Foto

Diseño original ELESA
código: CFA/F

Descripción del producto

Información

Las bisagras EN 151.1 tienen un rango de giro limitado a 90°; y están disponibles en tres diferentes opciones de montaje.

Especificación

Bisagra
Plástico (Poliamida PA)
  • negro, acabado mate
  • Resistente a temperaturas de hasta 175 °F (80 °C)

Pasador de bisagra
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Insertos roscados
Latón, niquelado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 151.1 Bisagras de plástico con rango de giro de 90° boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2x2 orificios ciegos roscados
B2x2 agujeros para tornillos de cabeza hueca
C2x2 orificios para tornillos avellanados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1
Dimensión
nominal

Dimensión
real
l2
Dimensión
nominal

Dimensión
real
d1
Rosca
d2d3h1h2h3h4l3m1 m2 t
1.891.891.931.95M 6.22.16.79.51.41.22.711.221.19.31
2.562.502.562.56M 6.26.20.98.63.51.26.941.571.57.35

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$11.72
In stock: 9
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$11.72
100249$10.75
250499$9.77
≥ 500$8.79
Peso: 0.084 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.