EN 151.3 Bisagras Plástico tecnopolímero, con orificios de montaje para tornillos avellanados y placas de cubierta

Foto

Diseño original ELESA
código: CFT

Descripción del producto

Información

Bisagras EN 151.3 de diseño original Elesa®.

La cubierta de las bridas EN 151.3 evita que la suciedad se instale en el área de los tornillos. Asimismo, proporciona a la bisagra una apariencia atractiva.

Resistente a temperaturas de hasta 175 ˚F (80 ˚C)

Especificación

Cuerpo de la bisagra
Plástico tecnopolímero (poliamida PA), acabado mate negro

Pasador de bisagra
Plástico tecnopolímero (poliacetal POM)

Cubierta
Plástico tecnopolímero (poliacetal BPT), acabado negro brillante

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 151.3 Bisagras de plástico tecnopolímero, con orificios de montaje para tornillos avellanados y placas de cubierta boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SH2x2 orificios para tornillos avellanados
EH2x2 agujeros para tornillos de cabeza hueca DIN 912-M5 / Tornillos hexagonales ISO 4014-M5/M6
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1

Dimensión
nominal


Dimensión
real
l2

Dimensión
nominal


Dimensión
real
d1
Tipo SH

Tipo EH
d2h1h2h3h4 l3m1
±0.25
m2
±0.25
A/F
Tipo EH
1.571.501.571.56.18.18.12.51.35.18.16.69.98.98.28
1.891.891.931.95.22.22.16.65.45.20.20.851.221.20.33
1.891.891.931.95-.26*.16.65.45.20.20.851.221.18.39
2.562.482.562.56.26.26.20.85.59.30.281.141.571.57.39

Armar y cotizar.

Ancho l1
Longitud l2
Diámetro del orificio d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.96
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$3.96
100249$3.63
250499$3.30
≥ 500$2.97
Peso: 0.023 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.