EN 237.1 Bisagras Tecnopolímero plástico, en punta

Foto

EN 237.1 Bisagras, tecnopolímero plástico, en punta Hojas de bisagra: l3 ≠ l4
Diseño original ELESA
código: CFM-TR.
Hojas de bisagra: l3 ≠ l4
EN 237.1 Bisagras, tecnopolímero plástico, en punta Hojas de bisagra: l3 ≠ l4 EN 237.1 Bisagras, tecnopolímero plástico, en punta Hojas de bisagra: l3 = l4

Descripción del producto

Información

Las bisagras puntiagudas EN 237.1 tienen un diseño compacto y resistente. Los agujeros de instalación adicionales permiten una transmisión de fuerza más eficaz a la superficie de montaje.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA-HP)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (140 °C)
  • Negro, mate

Pasador
Acero inoxidable AISI 303



Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 237.1 Bisagras, tecnopolímero plástico, en punta boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASCon orificios para tornillos avellanados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1
Alargada
por un lado

Alargada
por ambos lados
l2d1d2h1h2h3h4 ≈l3l4m1 ±0.010m2 ±0.010m3m4
2.52-1.570.220.160.350.200.220.430.551.520.9840.9840.790.30
-3.461.570.220.160.350.200.220.431.521.520.9840.9840.79-
3.03-1.970.260.240.450.240.260.510.711.771.1811.1810.980.41
-4.091.970.260.240.450.240.260.511.771.771.1811.1810.98-
3.54-2.360.260.310.590.310.330.670.832.031.4171.4171.180.49
-4.722.360.260.310.590.310.330.672.032.031.4171.4171.18-

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Anchura l2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.60
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$5.60
10249$5.40
250499$5.10
≥ 500$4.59
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.039 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 237.1-64-40-ASGN 237.1-77-50-ASGN 237.1-104-50-ASGN 237.1-90-60-ASGN 237.1-88-40-ASGN 237.1-120-60-AS

Esto también podría ser interesante...

¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.
Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.