GN 437.1 Bisagras Zinc fundido a presión

Foto

GN 437.1 Bisagras de zinc fundido a presión Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 437.1 Bisagras de zinc fundido a presión Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 437.1 Bisagras de zinc fundido a presión Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 437.1 se ajustan perfectamente en una amplia gama de ambientes de aplicación gracias a su diseño atemporal.

También se corresponden con la familia de bisagras funcionales GN 437 como bisagras complementarias.

Especificación

Cuerpo
Zinc fundido a presiónZD
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR


Tapón de cubierta
Plástico
Tecnopolímero (poliacetal POM)
Resistente a temperaturas de hasta
176 °F (80 °C)


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 437.1 Bisagras de zinc fundido a presión boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2x2 orificios para tornillos avellanados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2
2.362.360.330.730.300.370.750.791.421.42

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Ancho l1
Longitud l2
Tipo

Color
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$15.76
In Stock: 1
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$15.76
100249$14.44
250499$13.13
≥ 500$11.82
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.307 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».