Las bisagras GN 129.2 se usan para puertas que quedan al ras del marco por la parte exterior. Una vez montadas, no se pueden desgonzar.
Son especialmente adecuadas para puertas y solapas a prueba de manipulación. Cuando se montan en el interior, las bisagras no se pueden desmontar desde afuera y, por lo tanto, protegen contra la manipulación.
Especificación
Cuerpo AceroST, zincado, acabado pasivado azul
Pasador
Latón, niquelado
Arandela
Latón, niquelado
Tuerca hexagona ISO 4032
Acero zincado, acabado pasivado azul
Arandela DIN 6797
Acero zincado, acabado pasivado azul
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.213 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.